TW 5 – Mobile Oil Transport and Filtration Unit
Oljetransport- og -filtreringsvognen TW 5 er en mobil oljeservice- og -stellenhet, og brukes til transport av olje og filtrering under påfylling av systemer og når hydrauliske og smøremedier ompumpes. Enheten er utstyrt med en integrert 200 l tank. En bryter på enheten tillater enkel skift mellom pumpefunksjoner med og uten filtrering (ekstrautstyr).
For bruk i hydrauliske og smøreoljesystemer i forskjellige bransjer.
- Tankstørrelse: 200 l
- Gjennomstrømning: maks. 30 l/min / 40 l/min
- Driftstrykk: maks. 4,5 bar
- Sikker og enkel oljetransport
- Praktisk filtrering i sidestrømmen
- Lett å bruke
- Øket systemtilgjengelighet
- Reduserte livssykluskostnader (LCC)
SKU
les mer...
GP_1000428054
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
TW 5 – Mobile Oil Transport and Filtration Unit
|
>TW5L10P6M2B05E
Materiale nr. 3027490
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2B20E
Materiale nr. 3053805
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2---E
Materiale nr. 3100269
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2B05E
Materiale nr. 3227533
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M1B03E
Materiale nr. 3338240
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3M1---E
Materiale nr. 3384904
|
|
||||||||
|
>TW5L10V3N2---E
Materiale nr. 349173
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B05E
Materiale nr. 349212
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2---E
Materiale nr. 349294
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6M2---E
Materiale nr. 349358
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---E
Materiale nr. 349422
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B10E
Materiale nr. 349497
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2---E
Materiale nr. 349725
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M2B10E
Materiale nr. 349728
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B05E
Materiale nr. 349774
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---B
Materiale nr. 349917
|
|
||||||||
|
>TW5L10P3M1B10E
Materiale nr. 3647780
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N1B03B
Materiale nr. 3652768
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6N2---E
Materiale nr. 3681997
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B03C
Materiale nr. 3844535
|
|