Søkeresultat for: "Kontrolldeksel"
161
Resultater
i kategori
Produkter
HYDAC væskenivåmålere med lekkasjebeskyttelse i tilfelle glasskår. Det aktuelle væskenivået kan når som helst avleses ved å låse opp tilbakeslagsventilene, og lekkasje fra tanken forhindres. Velg mellom størrelser fra 076 til 1000 mm. Robust design i rustfritt stål for røffe installasjonssteder og høy medie- og UV-bestandighet, selv for vanskelige medier som glykolholdige væsker. Sertifisert av Bureau Veritas (BV) og American Bureau of Shipping (ABS).
10.942448
Produktkategori
<ul><li class="libreak">Kontrollventil</li><li class="libreak">Patronventil</li><li class="libreak">f.eks. RV08A, RVM10120, RVF A</li></ul>
10.841228
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter