-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron högt tryck |
Filtreringsgrad | 5 |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Anslutningsstorlek | 1 1/2 tum |
Igensättningsindikator | A=ingen CI (skruvplugg) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Övergång | L=kulbyte L-formad |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista
SV
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista
EN
(1.35 MB)