-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 10 |
Anslutningstyp | ISO-fläns |
Anslutningsstorlek | 64 |
Igensättningsindikator | LZ=visuell/elektrisk |
Bypass | 3,5 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 1=i enl. m. DIN 24550 |
Andra funktioner | BO=CI i enl. med BMW-Opel |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFN Tank Top Return Line Filter
Reservdelslista
SV
(1.15 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Reservdelslista
EN
(1.15 MB)