-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 280 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 10 |
Anslutningstyp | Gänga (metrisk) |
Anslutningsstorlek | 22 X 1.5 |
Igensättningsindikator | B=visuell |
Bypass | 7 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
MFM Inline Filter
Reservdelslista
SV
(0 MB)
MFM Inline Filter
Reservdelslista
EN
(0 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Reservdelslista
SV
(0 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Reservdelslista
EN
(0 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Reservdelslista
SV
(0 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Reservdelslista
EN
(0 MB)