-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermaterial | W/HC=trådnät av rostfritt stål |
Filtreringsgrad | 50 |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Anslutningsstorlek | 1 1/4 tum |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | 7 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 1=i enl. m. DIN 24550 |
Andra funktioner | LED=CI med LED-display |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservdelslista
SV
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservdelslista
EN
(0.83 MB)