NFD ON 2640 DAP 5 D 2.0 /-LED-A5-B6

Art.nr
1298543
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
pmax [bar] 25
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 5
Anslutningstyp SAE-fläns
Anslutningsstorlek 100
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 6 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång A=1-st. kulbyte
Standard 0=ingen
Andra funktioner A5=reaktionstryck CI 5 bar

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
NFD Change-Over Filter
Reservdelslista SV

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Reservdelslista EN

(2.85 MB)