FLN BN/HC 160 D F 10 A 1.1 /-B3.5

Art.nr
1307565
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
pmax [bar] 25
Filtermaterial BN/HC=Betamicron lågt tryck
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1 1/2 tum
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Bypass 3,5 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner 0=inga andra funktioner

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservdelslista SV

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservdelslista EN

(0.83 MB)