-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 3 |
Anslutningstyp | Särskild port |
Anslutningsstorlek | Specialstorlek |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | KB=ingen bypass |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | L24=lampa spänning 24V |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservdelslista
SV
(0 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservdelslista
EN
(0 MB)