-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 63 |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 25 |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Anslutningsstorlek | 1/2 tum |
Igensättningsindikator | B=visuell |
Bypass | KB=ingen bypass |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | D=kägelventilbyte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Reservdelslista
SV
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Reservdelslista
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0 MB)