-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 20 |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Anslutningsstorlek | 1 1/4 tum |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | 6 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | LED=CI med LED-display |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
LPF Low Pressure Filter
Reservdelslista
SV
(0 MB)
LPF Low Pressure Filter
Reservdelslista
EN
(0 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservdelslista
SV
(0 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservdelslista
EN
(0 MB)