DFP ON 160 Q C 5 BM 1.0

Art.nr
1330247
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
pmax [bar] 315
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 5
Anslutningstyp Särskild port
Anslutningsstorlek Specialstorlek
Igensättningsindikator BM=vis. med man. återställning
Bypass KB=ingen bypass
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner 0=inga andra funktioner

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservdelslista SV

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservdelslista EN

(0.59 MB)