-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 16 |
---|---|
Filtermaterial | W/HC=trådnät av rostfritt stål |
Filtreringsgrad | 50 |
Anslutningstyp | DIN fläns |
Anslutningsstorlek | 80 |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | 3 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | A=1-st. kulbyte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | L24=lampa spänning 24V |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista
SV
(0.98 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista
EN
(0.98 MB)