-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3026464 |
---|---|
Design | Patron |
Typ av installation | Tum |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | RBE-R1/2-X-55 |
Nom. storlek | 10 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 75 |
Produktserie | RBE-R1/2 |
Qmax-ventiler [l/min] | 75 |
Kavitet | 10520 |
Justeringstyp | Verktyg |
Funktion | Slangbrottsventil |
Respons volymflöde [l/min] | 55 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3026464 RBE R12 X 55 EN
Produktinformation
SV
(0 MB)
3026464 RBE R12 X 55 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbroschyr
EN
(0 MB)