MF BN 160 AUE 20 E 1.0

Art.nr
304286
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
pmax [bar] 8
Filtermaterial BN=Betamicron lågt tryck
Filtreringsgrad 20
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Igensättningsindikator E=tryckmätare
Bypass 2 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner 0=inga andra funktioner