-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3107800 |
---|---|
Design | Blockmonterad |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Pilotstyrd |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | DLHSD-01X-21/100 |
Nom. storlek | 6 |
Tryckinställningsområde [bar] | 30 - 100 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spolventil |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 30 - 350 |
Produktserie | DLHSD |
Qmax-ventiler [l/min] | 30 |
Kavitet | ISO 4401-03-02-0-05 |
Justeringstyp | Verktyg |
Standard | Ackumulatorladdningsventil |
Tryckinställning [bar] | Ingen förinställning |
Version | Omkopplingstrycksdifferens 21 % |
Extra funktion | Ingen |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3107800 DLHSD 01X 21100 EN
Produktinformation
SV
(0.14 MB)
3107800 DLHSD 01X 21100 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktbroschyr
SV
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktbroschyr
EN
(0.34 MB)