-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Vätska | För standardmineraloljor |
---|---|
ISO kodformat | ISO4406:1999 SAE AS 4059(D |
Kapsling CS | CS1000, med bildskärm |
Hydraulisk version | Standard, utan några tillval |
Matningsspänning, motorpumpaggregat | 400/690-50-3 400/690-60-3 |
Kompletterande uppgifter | Standard |
Elektrisk utgång | Analog utgång (4–20mA) |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3261536 CSM 1220 1 1 NABN60AB60 Z EN
Produktinformation
SV
(0.24 MB)
3261536 CSM 1220 1 1 NABN60AB60 Z EN
Produktinformation
EN
(0.24 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbroschyr
SV
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbroschyr
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbroschyr
SV
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbroschyr
EN
(0.8 MB)