-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3340776 |
---|---|
Obejktbeteckning | KHDF3-32-1114-18X-A |
Design | KHDF3 |
Nominsell storlek DN | 25 |
Anslutningstyp | Flänsanslutning |
Anslutning-/flänsbeteckning | SAE-fläns |
Kåpmaterial, kulventil | Stål |
Materialkod | Stål-stål-POM-FKM |
Ytskydd | Zinkpläterad |
Spakdesign | Vevspak |
Nominellt tryck | 250 |
Nominellt tryck | 25 |
Nominellt tryck | 3600 |
Aktivering | Handspak |
Godkännande/testcertifikat | Inget godlännande |
Fästhål | Utan fästhål |
Lås | Utan lås |
Omkopplingslägesövervakning | Utan omkopplingslägesöverv. |
Kombination | Ingen BV kombination |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Produktinformation
SV
(0.2 MB)
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)