-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
---|---|
CX-serien | 2/2-vägs moduler |
Omkopplingsfunktion CX | NC |
Nominellt tryck – CX | 0–64 bar |
Nominell storlek DN CX | 10 |
Anslutningsstorlek CX | G 1/4 |
Höljets material CX | Mässing |
Förslutning, statisk | FPM |
Tätning, dynamisk | FPM |
Ventilsätestätning | PTFE |
Modellkod CX | CX06M (2/2 - F) |
Omkopplingslägesövervakning CX | Utan omkopplingslägesind. |
Manuell reglering CX | Utan manuell förbikoppling |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(0.8 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr
SV
(0.53 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr
EN
(0.53 MB)