-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3493323 |
---|---|
Design | Blockmonterad |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Pilotstyrd |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | VP-DBP10 070V S01/N |
Nom. storlek | 10 |
Tryckinställningsområde [bar] | 3,5 - 70 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Tallriksventil |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 3.5 - 350 |
Produktserie | VP-DBP10 |
Qmax-ventiler [l/min] | 400 |
Kavitet | ISO 6264-08-13-*-97 |
Justeringstyp | Verktyg |
Standard | Avlastningsventil |
Tryckinställning [bar] | Ingen förinställning |
Version | Ingen |
Extra funktion | Ingen |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3493323 VP DBP10 070V S01N EN
Produktinformation
SV
(0.21 MB)
3493323 VP DBP10 070V S01N EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktbroschyr
SV
(0.43 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktbroschyr
EN
(0.43 MB)