-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3520977 |
---|---|
Design | Rörledning |
Typ av installation | Tum |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 420 |
Obejktbeteckning | WVG-06-01 |
Nom. storlek | 6 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 50 |
Produktserie | WVG |
Qmax-ventiler [l/min] | 50 |
Kavitet | Infogad anslutning |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Funktion | Shuttleventil |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3520977 WVG 06 01 EN
Produktinformation
SV
(0 MB)
3520977 WVG 06 01 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Produktbroschyr
EN
(0 MB)