-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3719986 |
---|---|
Design | Sandwichplattor |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | ZW-DW06-01-PTAB-8-V |
Nom. storlek | 6 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spolventil |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 4 - 33 |
Produktserie | ZW-DW06 |
Qmax-ventiler [l/min] | 40 |
Kavitet | ISO 4401-03-02-0-05 |
Justeringstyp | Icke justerbar |
Positionsventil | 3-vägs tryckkompensator |
Standard | Tryckvåg |
Styrtryckdifferens [bar] | 8 |
Version | Ingen |
Extra funktion | Ingen |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3719986 ZW DW06 01 PTAB 8 V EN
Produktinformation
SV
(0.22 MB)
3719986 ZW DW06 01 PTAB 8 V EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr
SV
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr
EN
(3.78 MB)