-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3851630 |
---|---|
Obejktbeteckning | KHZF6-50-5112-16X-A |
Design | KHZF6 |
Nominsell storlek DN | 40 |
Anslutningstyp | Flänsanslutning |
Anslutning-/flänsbeteckning | SAE-fläns |
Kåpmaterial, kulventil | Stål |
Materialkod | Konstruktionsstål-konstr. stål-POM-NBR |
Ytskydd | Zinkpläterad |
Spakdesign | Vevspak |
Nominellt tryck | 420 |
Nominellt tryck | 42 |
Nominellt tryck | 6000 |
Aktivering | Handspak |
Godkännande/testcertifikat | Inget godlännande |
Fästhål | Utan fästhål |
Lås | Utan lås |
Omkopplingslägesövervakning | Utan omkopplingslägesöverv. |
Kombination | Ingen BV kombination |