-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3855329 |
---|---|
Obejktbeteckning | KHZF3-40-5112-16X-A |
Design | KHZF3 |
Nominsell storlek DN | 32 |
Anslutningstyp | Flänsanslutning |
Anslutning-/flänsbeteckning | SAE-fläns |
Kåpmaterial, kulventil | Stål |
Materialkod | Konstruktionsstål-konstr. stål-POM-NBR |
Ytskydd | Zinkpläterad |
Spakdesign | Vevspak |
Nominellt tryck | 210 |
Nominellt tryck | 21 |
Nominellt tryck | 3000 |
Aktivering | Handspak |
Godkännande/testcertifikat | Inget godlännande |
Fästhål | Utan fästhål |
Lås | Utan lås |
Omkopplingslägesövervakning | Utan omkopplingslägesöverv. |
Kombination | Ingen BV kombination |