-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3915570 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | UNF |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | DW12P-21-C-N-180 |
Nom. storlek | 12 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spolventil |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 4 - 12 |
Produktserie | DW12P |
Qmax-ventiler [l/min] | 100 |
Kavitet | FC12-4 |
Justeringstyp | Icke justerbar |
Standard | Tryckvåg |
Styrtryckdifferens [bar] | 12 |
Version | Odämpad, inget avlastningshål |
Extra funktion | Ingen |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3915570 DW12P 21 C N 180 EN
Produktinformation
SV
(0.22 MB)
3915570 DW12P 21 C N 180 EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Produktbroschyr
SV
(0.29 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Produktbroschyr
EN
(0.29 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbroschyr
SV
(0.65 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbroschyr
EN
(0.65 MB)