-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Säkerhetskopieringsversion | Nej |
---|---|
Utrustning som tillbehör, vätskesida | Ingen extra utrustning |
ATEX | Nej |
Föredragna modeller | Nej |
Material – vätskeport | Kolstål |
Material i ackumulatorskal | Kolstål |
Material i blåsa | NBR |
Justerbart förladdningstryck | Ja |
Serie | 16 |
Nominell volym | 150 |
Vätskeport, fläns | DIN |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktbroschyr
SV
(0.54 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktbroschyr
EN
(0.54 MB)