-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 4292262 |
---|---|
Design | Blockmonterad |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 320 |
Obejktbeteckning | 4WE 6 D-OF A08-24DG/N |
Nom. storlek | 6 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spolventil |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 40 |
Spole | 24 V DC |
Tryckområde P [bar] | 0 - 320 |
Anslutningstyp | Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1 |
Produktserie | 4WE 6 D 08 |
Qmax-ventiler [l/min] | 40 |
Kavitet | ISO 4401-03-02-0-05 |
Spoldesign | 50-2345 |
Ventilserie | 4WE 6 D 08 |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 4/2 riktningsventil |
Manuell förbikoppling | Ja |
Modell | 8 watt |
Typ, manuell förbikoppling | Dold manuell förbikoppling |
Modell | Med låsning |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media