-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 4338442 |
---|---|
Design | Sandwichplattor |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | ZW-RV16-70-P-2-N |
Nom. storlek | 16 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 300 |
Öppningstryck [bar] | 2 |
Produktserie | ZW-RV16 |
Qmax-ventiler [l/min] | 300 |
Kavitet | ISO 4401-07-07-0-05 |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Positionsventil | Returflöde P |
Funktion | Backventil |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
4338442 ZW RV16 70 P 2 N EN
Produktinformation
SV
(0.23 MB)
4338442 ZW RV16 70 P 2 N EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbroschyr
SV
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbroschyr
EN
(1.7 MB)