-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Gammal modellkod | HRS 6 S 88 AL ST M BL |
---|---|
Åtdragningsmoment, bult | 220 Nm |
Applicering, klämma | Montering av rör |
Temperaturbeständighet, klämma | -60 till +180 °C. |
Storlek DIN 3015 | Storlek 6 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
442305 HRS 6 A 88 AL ST M BL EN
Produktinformation
SV
(0.2 MB)
442305 HRS 6 A 88 AL ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)