-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Gammal modellkod | HRERS 4 S 48 PP ST M BL |
---|---|
Åtdragningsmoment, bult | 30 Nm |
Applicering, klämma | Montering av rör |
Temperaturbeständighet, klämma | -30 till +90 °C. |
Storlek DIN 3015 | Storlek 4 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
442524 HRERS 4 A 48 PP ST M BL EN
Produktinformation
SV
(0.23 MB)
442524 HRERS 4 A 48 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)