-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Åtdragningsmoment, bult | 8 Nm |
---|---|
Applicering, klämma | Montering av rör |
Temperaturbeständighet, klämma | -30 till +90 °C. |
Storlek DIN 3015 | Storlek 6 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
443511 HRL 6 A 483 PP GRUEN ST M BL EN
Produktinformation
SV
(0.24 MB)
443511 HRL 6 A 483 PP GRUEN ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.24 MB)