-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Kompletterande uppgifter | Utan |
---|---|
Tätning | EPDM |
Filter | Skyddsfilter(25µm-FMM-P) |
Version CS | ISO/SAE/NAS,med bildskärm(EPDM) |
Analogt gränssnitt | 4 to 20mA |
Extra sensor | AquaSensor(AS3000) |
Modulversion | FMM-P-M |
Tryckackumulator | 0 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
4443614 FMM P M 1 CS1321 A AS35 0 1 0 000 EN
Produktinformation
SV
(0 MB)
4443614 FMM P M 1 CS1321 A AS35 0 1 0 000 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbroschyr
SV
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbroschyr
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbroschyr
EN
(0 MB)