-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 480309 |
---|---|
Design | Patron |
Typ av installation | Tum |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | RBE-R3/8-X-20 |
Nom. storlek | 8 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 50 |
Produktserie | RBE-R3/8 |
Qmax-ventiler [l/min] | 50 |
Kavitet | 08520 |
Justeringstyp | Verktyg |
Funktion | Slangbrottsventil |
Respons volymflöde [l/min] | 20 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
480309 RBE R38 X 20 EN
Produktinformation
SV
(0.19 MB)
480309 RBE R38 X 20 EN
Produktinformation
EN
(0.19 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbroschyr
SV
(0.31 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbroschyr
EN
(0.31 MB)