-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 705574 |
---|---|
Design | Rörledning |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | DRV-25-01.1/0 |
Nom. storlek | 25 |
Funktion | Strypventil med kontroll av omvänt flöde |
Funktion | Tallriksventil |
Flödeshastighetsområde [l/min] | 0 - 300 |
Öppningstryck [bar] | 0,5 |
Produktserie | DRV-25 |
Q produktserie [l/min] | 0 - 300 |
Qmax-ventiler [l/min] | 300 |
Kavitet | Infogad anslutning |
Justeringstyp | Manuell |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
705574 DRV 25 0110 EN
Produktinformation
SV
(0.21 MB)
705574 DRV 25 0110 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktbroschyr
SV
(0.31 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktbroschyr
EN
(0.31 MB)