-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 705937 |
---|---|
Design | Blockmonterad |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | RVP-20-01.1 |
Nom. storlek | 20 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 350 |
Öppningstryck [bar] | 0,5 |
Produktserie | RVP-20 |
Qmax-ventiler [l/min] | 350 |
Kavitet | PLATTMONTERAD |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Funktion | Backventil |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
705937 RVP 20 011 EN
Produktinformation
SV
(0 MB)
705937 RVP 20 011 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbroschyr
EN
(0 MB)