-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 710133 |
---|---|
Design | Rörledning |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | WVT-6S-1-VERZINKT |
Nom. storlek | 6 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 12 |
Produktserie | WVT-6 |
Qmax-ventiler [l/min] | 12 |
Kavitet | Infogad anslutning |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Funktion | Shuttleventil |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
710133 WVT 6S 1 VERZINKT EN
Produktinformation
SV
(0 MB)
710133 WVT 6S 1 VERZINKT EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktbroschyr
EN
(0 MB)