-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 717556 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Tum |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | ERVE16021-01-C-VS-13-1 |
Nom. storlek | 16 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 150 |
Öppningstryck [bar] | 1 |
Produktserie | ERVE16021 |
Qmax-ventiler [l/min] | 150 |
Kavitet | 16021 |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Pilotförhållande | 13 |
Funktion | Backventil för att öppna |
Extra funktion | O-ring vid kontrollspolen |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Produktinformation
SV
(0.2 MB)
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktbroschyr
SV
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktbroschyr
EN
(0.46 MB)