-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Godkännanden och certifikat | UL-godkännande |
---|---|
Stavlängd [mm] | 250 |
Integrerad temperatursensor | Ja |
Skärm | Ja |
Mätprincip | Kapacitiv |
Mätområde [mm] | 170 |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Extra gränssnitt | Nej |
Mekanisk anslutning | Rör 22 mm |
Elektrisk anslutning | M12x1, 4-polig |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Produktbroschyr
SV
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Produktbroschyr
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbroschyr
SV
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbroschyr
EN
(0.73 MB)