-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Versioner | *RADERA TACK* |
---|---|
Typkod | *RADERA TACK* |
Tätningar | *PLEASE DELETE* |
Motorpumpgrupp | *RADERA TACK* |
Motorns elspänning | *RADERA TACK* |
Filterstorlek | *RADERA TACK* |
Filtermaterial | *RADERA TACK* |
Filtreringshastighet | *RADERA TACK* |
Igensättningsindikator | *RADERA TACK* |
Kompletterande uppgifter | *RADERA TACK* |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
91221 FT5F10P6N2 E EN
Produktinformation
SV
(0.14 MB)
91221 FT5F10P6N2 E EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)