-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Noggrannhet | 0.3° max = 0.15° typ |
---|---|
Upplösning | 12 bit |
Utgångssignal | 4..20 mA (3-ledare) |
Mekanisk anslutning | 10 mm solid shaft, DM 6 mm |
Fastsättningstyp | Synkront 4-hål M3 |
Kapslingsdiameter | 36 mm, round |
Elanslutning | M12x1 han-kontakt, 5-stift, axiell |
Typ | Single-turn |
Mätintervall, startvärde | 0 |
Mätintervall, slutvärde | 90 |
Godkännanden och certifikat | Cat 2 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.78 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.78 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Produktbroschyr
SV
(2.54 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Produktbroschyr
EN
(2.54 MB)