-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Mätprincip | Magnetostriktiv |
---|---|
Stavlängd [mm] | 900 |
Utsignal | 0 to 10 V |
Mekanisk anslutning | G3/4 extern |
Elektrisk anslutning | M12x1, 4-polig |
Godkännanden och certifikat | UL-godkännande |
Integrerad temperatursensor | Nej |
Mätintervall [mm] | 828 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
929168 HNT 1226 B 0900 000 EN
Produktinformation
SV
(0.14 MB)
929168 HNT 1226 B 0900 000 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.02 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.02 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(2.61 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(2.61 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Produktbroschyr
SV
(0.69 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Produktbroschyr
EN
(0.69 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Produktbroschyr
SV
(0.75 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Produktbroschyr
EN
(0.75 MB)