Sökresultat för: 'AutoFilt® ATF'
1
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
Centrifugal separering med en bestämt filterhastighet - utmärkt prestanda tack vare hybrid teknik<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Lämplig vid varierande kvalitet på det obehandlade vattnet</li><li class="libreak">Klarar enkelt av hög smutsbelastning</li><li class="libreak">Ingen smuts tränger ut på den rena sidan</li><li class="libreak">2-stegs driftprincip:<br /> Steg 1: hög smutsbelastning hanteras med det cyklonliknande flödet och detta gör att filterprestandan uppnås och effektiviteten som på en centrifugalseparator.<br /> Steg 2: det koniska filterelementet säkerställer flödeshastigheten och förebygger överföring till den rena sidan – oavsett fluktuationerna i drifttillståndet och smutstätheten.</li></ul><p><strong>Fördelar</strong></p><ul><li class="libreak">Konstant kvalitet på filtreringen</li><li class="libreak">Kontinuerlig filtrering – konstant självrengöring</li><li class="libreak">Inga roterande delar - servicevänligt och nästan underhållsfritt</li><li class="libreak">Finns även som systemlösning för högre flödeshastigheter</li></ul>
1
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Hållbart. Varaktigt. Tillförlitligt. Som en av de största energikällorna i världen bidrar vattenkraftverk till miljövänlig strömförsörjning och energilagring. Tillsammans formar vi framtiden med förnybar energi med hjälp av våra omfattande tjänster o ...
1
Resultat
i kategori
Nedladdningar
AutoFilt® ATF TwistFlow Strainer
Filtreringsteknik
Processfilter, automatiskt backspolningsfilter
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(2.69 MB)
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter