Sökresultat för: 'Kompressorkylsystem'
6
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
<table><tr><td>RFCS kylenheten (kylaggregat) används för att kyla ner olika vätskor så som vatten, glykolvatten, avjoniserat vatten eller olja till omgivningstemperaturen eller lägre. Kylsystemet består av kyl, pump, tank och styrning och kan ställa in temperaturen oberoende på kylvätskan till ett förinställt nominellt värde.<br /><br /> Våra kylare finns tillgängliga i effektklasser från 0,3 kW till 200 kW, beroende på om du väljer en luftkyld eller vattenkyld typ av kylaggregat.<br /><br /> Den energieffektiva, patenterade blandade principen på kylare i kombination med en tätningsfri dränkbar pump, gör det här kylsystemet till den perfekta komponenten i din fleroperationsmaskin. </td></tr></table>
Modul
<table><tr><td>Tidigare var man tvungen att installera flera kylsystem med lägre kapacitet men nu kan vi enkelt och tillförlitligt förena detta.<br /> En central vattenkylare installeras och kan tillhandahålla kallvatten till ett antal mindre passiva vatten/vatten kylare.<br /> Kylvatten som behövs till värmeutbytet vid kondensatorn till kylsystemet tillhandahålls vanligtvis av en huvudvattenförsörjning. En värmeväxlare kan användas om huvudvattenförsörjningen inte är tillgänglig. Detta sker oftast utomhus och släpper ut energi till omgivningen.</td></tr></table>
Modul
<table><tr><td>HCC-seriens kylare för stårskåp är lämpliga för montering ovanpå eller på sidoväggen/luckan. Systemen har kylkapaciteter från 0,1 till 15 kW och är konstruerade för alla kylningsuppgifter i ställverk / kopplingsskåp. Fristående styrning av kylsystem uppnås med hjälp av en innovativ styrningskonstruktion. Serierna finns tillgängliga som aktiv kylare med kompressor eller som passiv kylare med luft/luft eller luft/vatten kylning.<br /><br /> HCC kylsystemet för styrskåp kan monteras variabelt och är konstruerat för att kyla elektriska ställverk inne i styrskåp. Speciell design på värmeväxlarna garanterar energieffektiv drift och en hög driftsäkerhet.<br /><br /> FÖRDELAR<br /><br /> • Kompact design<br /> • Innovativ värmeväxlardesign<br /> • Optimal separering av kondens<br /> • Användarvänligt styrgränssnitt<br /> • Plug & play-lösning<br /><br /> TILLBEHÖR<br /><br /> • Elektrisk temperaturstyrning (exklusive HCC-T-C-3)<br /> • Alternativa specialfärger<br /> • UL-version<br /> • Rostfri stålkåpa</td></tr></table>
Modul
<p>HE serien med H.I.B återkylningssystem omfattar sju standardrack med kylkapaciteter från 300 W till 3000 W. Standardutförandet som 19" rack med enheter i olika höjd gör att de passar perfekt för inbyggnad i tekniska rack. HE-enheterna kan anpassas modulärt till kundens behov med hjälp av individuella utrustningsalternativ.<br />I standardversionerna är kylaggregatsystemen konstruerade som aktiva kylare fria från järnhaltiga metaller, komplett med lyftkolv kompressor, luftkyld kondensator och torrinstallerad centrifugalpump.<br /><br />Tillbehör och specialfunktioner:<br /><br /> • Reglering och övervakning av ledningsförmågan<br /> • Hastighetsstyrd kompressor och fläkt<br /> • Starkare pumpalternativ<br /> • Flera parallella kretsar möjliga<br /> • Styrning beroende av omgivningstemperaturen genom att använda enskilda temperaturgivare<br /> • Gränssnitt för systemövervakning<br /> • Filterenheter för kylkretsen<br /> • Visning och övervakning av flödeshastigheten<br /> • Extremt exakt styrning ± 0,1K<br /> • Även tillgänglig som vattenkyld modell<br /><br /> • Tystgående<br /> • Hög driftsäkerhet<br /> • Kompakt och platssparande design<br /> • Exakt temperaturreglering<br /> • Servicevänlig drift framifrån</p>
1
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Väteproduktion, väggasstationer eller bränslecellsystem för mobila och industriella tillämpningar spelar ingen roll - HYDAC finns vid din sida som expert när det gäller alternativa energikällor. Som en del av detta kan vi erbjuda dit ett produktutbud ...
5
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Installation and maintenance manual HCC
Kylsystem
Kompressorkylsystem
Bruks-/underhållsanvisningar
Engelska
(416 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
Kylsystem
Kompressorkylsystem
Bruks-/underhållsanvisningar
Engelska
(2.31 MB)
Installation a. maintenance manual slide
Kylsystem
Kompressorkylsystem
Bruks-/underhållsanvisningar
Engelska
(749 KB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Kylsystem
Kompressorkylsystem
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(11.71 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
Kylsystem
Kompressorkylsystem
Bruks-/underhållsanvisningar
(1.61 MB)
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter