Sökresultat för: 'Vatten-glykolkrets'
3
Resultat
i kategori
Produkter
Modul
HYDAC-vatten-glykolkretsar (WGK) utvecklades för användning i slutna kylkretsar – med syftet att säkerställa tillförlitlig drift av vätskekylda system. WGK-serien är praktiskt taget underhållsfri och därför en idealisk lösning för svåråtkomliga områden.<ul><li class="li-square">Enheternas modulära design och många tillval gör det enkelt att anpassa dem till olika specifikationer och förhållanden</li><li class="li-square">Kylvätskan kyls tillbaka av en vatten-luftkylare eller plattvärmeväxlare</li><li class="li-square">En jämn kylvätsketemperatur uppnås genom att värma, blanda och kyla mediet</li></ul>
Produktkategori
<table><tr><td>RFCS kylenheten (kylaggregat) används för att kyla ner olika vätskor så som vatten, glykolvatten, avjoniserat vatten eller olja till omgivningstemperaturen eller lägre. Kylsystemet består av kyl, pump, tank och styrning och kan ställa in temperaturen oberoende på kylvätskan till ett förinställt nominellt värde.<br /><br /> Våra kylare finns tillgängliga i effektklasser från 0,3 kW till 200 kW, beroende på om du väljer en luftkyld eller vattenkyld typ av kylaggregat.<br /><br /> Den energieffektiva, patenterade blandade principen på kylare i kombination med en tätningsfri dränkbar pump, gör det här kylsystemet till den perfekta komponenten i din fleroperationsmaskin. </td></tr></table>
Produktkategori
Luftkylning är en fördelaktig metod för värmeförbrukning från industriella och mobila system.<br />Mediumet som ska kylas – vanligtvis olja eller vatten-glykolblandning – flyter genom en värmeväxlare. En fläkt drar in omgivningsluft och matar in den genom kylelementet. Temperaturskillnaden gör att värmeväxling uppstår, den kallare luften absorberar värmen från mediumet och släpper sedan ut den i atmosfären.<br />Detta gör att mediumet kan kylas ned till några grader celsius över omgivningstemperaturen.<br />På HYDAC hittar du rätt luftkylningsenhet för dina behov, från standardkylare till stora kylare för användning i energisektorn eller till och med kundanpassade kylare för mobila maskiner.
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter