Hyttfjädring
Ökad produktivitet och effektivitet är två av de främsta målen för att förbättra fordonskonstruktion. Samtidigt blir det allt viktigare att minska belastningen på föraren när arbetskraven ökar, vilket innebär en minskning av vibrationsspänningen i fordonshytten.
Hydropneumatisk hyttfjädring innebär att hytten ansluts till fordonets chassi via ett hydropneumatiskt fjäderdämpningselement. Detta isolerar hytten från chassit och förhindrar i hög grad att vibrationer överförs från chassit till hytten.
Den integrerade HYDAC-stötdämparen justerar dämpkraften i enlighet med körsituationen. Detta aktiveras av den proportionella ventilen som utvecklats internt, särskilt för denna applikation. Den intelligenta algoritmen för sluten styrning mäter parametrarna för den specifika körsituationen och bestämmer bästa möjliga dämpningsstrategi baserat på detta. Detta garanterar en optimal balans mellan komfort och stabilitet.
Fördelar
- Kraftigt minskad acceleration i vertikal riktning
- Reducerade rullnings- och stigningsrörelser
- Minskade relativa rörelser i förhållande till instrument och kontroller
- Större komfort
- Underlättar efterlevnad av direktiv om arbetsmiljö/buller- och vibrationer