OF 5 – Mobil filtreringsenhet
Den mobila filterenheten OF 5 mobile används för filtrerad påfyllning och tömning, för offline-filtrering och för ofiltrerad utpumpning av hydraul- och smörjolja.
Den mobila filtreringsenheten kan som tillval utrustas med ContaminationSensor CS 1000 för samtidig övervakning av förorening i oljan genom fasta partiklar. Användning på hydraul- och smörjoljeanläggningar i olika branscher.
Den mobila filtreringsenheten kan som tillval utrustas med ContaminationSensor CS 1000 för samtidig övervakning av förorening i oljan genom fasta partiklar. Användning på hydraul- och smörjoljeanläggningar i olika branscher.
- Flödeshastighet: max. 30 l/min. / 40 l/min.
- Drifttryck: 4,5 bar
- Behändig filtrering i bypassflödet
- Lättanvänd
- Ökad systemtillgänglighet
- Minskning av livscykelkostnaden LCC
- Tillval: kontinuerlig övervakning av oljans renhet under dammborttagning med hjälp av CS 1000
SKU
lär dig mer ...
GP_1000428052
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
OF 5 – Mobil filtreringsenhet
|
>OF5F10V6M1B10E
Materialnr 3014419
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6M2B10B
Materialnr 3019717
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2B10C
Materialnr 3023172
|
|
||||||||
|
>OF5L10P6M2B03E
Materialnr 3023737
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N2B10B
Materialnr 3029648
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N1B05C
Materialnr 3030375
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2B03C/-FCU2110
Materialnr 3030733
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N2B05E
Materialnr 3033134
|
|
||||||||
|
OF5F10P6M2B05B
Materialnr 3036604
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6S2A03E
Materialnr 3040191
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6N1B03E
Materialnr 3041516
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6M2---E
Materialnr 3043620
|
|
||||||||
|
>OF5F10V6M2B05B
Materialnr 3047214
|
|
||||||||
|
>OF5F10V3N2B03E
Materialnr 3049372
|
|
||||||||
|
>OF5F10P6N2B03C
Materialnr 3050018
|
|
||||||||
|
>OF5C21P6N2---C/-FCU2110-4
Materialnr 3054311
|
|
||||||||
|
>OF5F10P3M1B03E
Materialnr 3057234
|
|
||||||||
|
>OF5L10P6S2---E
Materialnr 3061023
|
|
||||||||
|
>OF5F10P3N2A10E
Materialnr 3063335
|
|
||||||||
|
>OF5F10V3M2B05E
Materialnr 3083030
|
|