Tankuppsättning
Som leverantör av systemlösningar levererar HYDAC alla tillbehör som krävs för fluidsystemens funktion, förbättring, eftermontering, utrustning, optimering och underhåll samt snabb och slutgiltig installation.
Leveransomfattning:
- Tank (alum.)
- Bas till tanken (alum.)
- Tätning av ändstycke
- Ändstycke förberett för returledningsfilter, ventilationsfilter och kopplingskåpa
- Returledningsfilter RT
- Ventilationsfilter BFP
- Komplett skruvsats för montering av alla levererade komponenter
Tillgängliga storlekar från 6,5 l till 70 l.
Behöver du en skräddarsydd lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.
Nedladdningar för den här kategorin
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Tankset
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
Tankset
Produktbroschyr
EN
(0 MB)