Sökresultat för: 'Oljebränslepumpar'
7
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
<div>OffLine-filtren i OLF 15/30/45/60-serien är robusta bypassflödesenheter för stationär användning på hydraul- och smörjanläggningar med stora oljemängder. Dimicron-element som används i dessa filter är anmärkningsvärda för sin extra höga kapacitet för kvarhållande av föroreningar och en miljövänlig kasseringsmetod (brännbara).</div><div><ul><li>Kåpans volym: max. 78 l</li><li> Drifttryck: max. 6 bar</li><li> Förlängd livslängd för komponenter och filter</li><li> Ökad maskintillgänglighet</li><li> Längre oljebytesintervall</li><li>Hög servicevänlighet</li><li>Elementens höga kapacitet för kvarhållande av föroreningar</li><li> Miljövänlig kassering av elementen eftersom de kan förbrännas</li></ul></div>
Produktkategori
<div><p>OLF 5:s kompakta och stationära vätskekonditioningsenheter används för finfiltrering av hydraul- och smörjoljor i bypassflödet. Versioner med en motorpumpsenhet är också tillgängliga. I den topplastade versionen tas elementen bort “ovanifrån” (det krävs inga verktyg för att byta elementet). Dimicron-elementen som används uppvisar följande egenskaper: </p><ul><li> Extra hög kapacitet för kvarhållande av föroreningar</li><li> Miljösäker kassering (brännbara) och</li><li> kvarhållande av vatten (tillval: Aquamicron)</li></ul><p> OLF 5 används i maskinverktyg, maskineri för plastinsprutningsgjutning, mobil utrustning och i vindkraftsapplikationer.</p></div><div><ul><li> Flödeshastighet, hydraulslang: max. 15 l/min.<br /> Flödeshastighet, smörjslang: max. 4 l/min.</li><li> Drifttryck, hydraulslang: max. 4,5 bar<br /> Drifttryck, smörjslang: max. 3,5 bar</li><li> Förlängd livslängd för komponenter och filter</li><li> Ökad maskintillgänglighet</li><li> Längre oljebytesintervall</li><li> Minimalt utrymmesbehov på grund av kompakt konstruktion</li><li>Hög servicevänlighet</li><li>Elementens höga kapacitet för kvarhållande av föroreningar</li><li> Miljövänlig kassering av elementen eftersom de kan förbrännas</li></ul></div>
Modul
<div>Enheterna i FluidAqua Mobil FAM 10-serien fungerar enligt principen om vakuumavvattning för separering av fritt och upplöst vatten, samt fria och upplösta gaser, från hydraul- och smörjvätskor. Tack vare HYDAC:s bypass-filterelementteknik med hög kapacitet för kvarhållande av föroreningar och separeringskapacitet uppnår enheterna en mycket hög ekonomisk effektivitet. Alla enheter kan som tillval förses med, och styras med, mätteknik för kontinuerlig övervakning av vattenhalten och förorening genom fasta partiklar. Integrerad värmare för ökade avvattningsprestanda finns tillgänglig som tillval. Det programmerbara styrsystemet (PLC) i Siemens S7-serien, som används i kombination med en Siemens-manöverpanel på olika nationella språk, säkerställer en enkel och säker hantering.</div><div><ul><li> Viskositetsområde: 15 till 800 mm²/s</li><li> Kapacitet för kvarhållande av föroreningar i enlighet med ISO 4572: 200 g</li><li> Flödeshastighet (vid 50 Hz): ≈ 15 l/min.</li><li> Extremt låg överbliven vattenhalt, gashalt och partikelkontaminering i drivmedlet säkerställer:<br /> - Längre oljebytesintervall<br /> - Längre komponentlivslängd<br /> - Större maskintillgänglighet<br /> - Minskning av livscykelkostnaden (LCC)</li></ul></div>
Modul
<div>FluidAqua Mobil FAM 5 är konstruerad för avvattning, avgasning och filtrering av hydraul- och smörjvätskor. Den fungerar enligt principen om vakuumavvattning för att eliminera fritt och upplöst vatten samt fria och upplösta gaser. FAM 5 är extremt kostnadseffektiv genom att använda HYDAC Dimicron-filtertekniken, med sin kapacitet för kvarhållande av föroreningar och filtreringseffektivitet. Dess kompakta och mobila konstruktion gör den perfekt lämpad för servicearbete. I versionen för permanent installation ger den kontinuerligt skydd för applikationer i vilka drivmedel kräver optimal vård, i vilka värdefulla biologiskt nedbrytbara oljor eller brandsäkra drivmedel används, eller där vatten ofta kommer in i anläggningen.</div><div><ul><li> Flödeshastigheter (vid 50 Hz): ca. 5 l/min.</li><li> Drifttryck 0 till 4,5 bar</li><li> Extremt låg överbliven vattenhalt, gashalt och partikelkontaminering i drivmedlen säkerställer:<br /> - Längre oljebytesintervall<br /> - Längre komponentlivslängd<br /> - Större maskintillgänglighet<br /> - Minskning av livscykelkostnaden (LCC)</li></ul></div>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter