Pumpkombinationer KKP
Radialkolvpumpar KKP är mycket lätta och kompakta 2-stegs (HT/LT) pumpenheter med ihålig axel. Detta möjliggör extremt platssparande montering till den elektriska motorn utan kopplingskåpa och koppling vid tankens ändstycke. I kombination med ventilerna som är ibyggda i pumpenheten är den här serien oslagbar när det gäller multifunktionalitet och platsoptimering.
Drifttryck LP | Upp till 160 bar |
Förflyttning LP | 0,94 till 5,43 cm³/rotation |
Drifttryck HP | Upp till 700 bar |
Förflyttning HP | 0,17 till 2,71 cm³/rotation |
Hastighetsområde | 1500 till 3600 varv/min |
SKU
lär dig mer ...
GP_1000422225
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Pumpkombinationer KKP
|
KKP01-0,24-700-2,08-60-V-A*00
Materialnr 4002107
|
|
||||
|
KKP02-0,24-700-2,65-60-V-A*00
Materialnr 4002112
|
|
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Installation Manual KKP
Monterings-/reparationsanvisningar
EN
(0 MB)