Pumpkombinationer SKPI
Radialkolvpumpar SKPI, i kombination med externt monterad kugghjulspump är mycket lätta och kompakta 2-krets pumpar (HT/LT) med ihålig axel. Det nya IEC-flänset – i tre storlekar – möjliggör platssparande montering av elmotorer utan kopplingskåpa och koppling vare sig på insidan eller utsidan av tanken. Pumpen finns nu tillgänglig både med och utan ventilö med inbyggdtryckavlastningsventil DVM (700 bar) och tryckavstängningsventil DAM. Detta gär pumpen oslagbar när det gäller multifunktionalitet och platsoptimering.
Drifttryck LP | Upp till 250 bar |
Förflyttning LP | 4,5 till 14,0 cm³/rotation |
Drifttryck HP | Upp till 700 bar |
Förflyttning HP | 0,47 till 2,71 cm³/rotation |
Hastighetsområde | Upp till 2000 varv/min |
SKU
lär dig mer ...
GP_1000422227
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Pumpkombinationer SKPI
|
SKPI-90-0,68-700-5,18-100-VB-V-A*00
Materialnr 4132159
|
|
||||
|
SKPI-100-1,21-700-7,51-100-VB-V-A*00
Materialnr 4132161
|
|
||||
|
SKPI-100-1,53-700-7,83-100-VB-V-A*00
Materialnr 4132164
|
|
||||
|
SKPI-112-1,53-700-15,53-100-VB-V-A*00
Materialnr 4132167
|
|
||||
|
SKPI-80-0,47-700-4,97-50-VB-V-A*00
Materialnr 4142521
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-10,36-100-VB-V-A*00
Materialnr 4312998
|
|
||||
|
SKPI-90-0,85-700-7,15-75-VB-V-A*00
Materialnr 4315660
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-8,46-100-VB-V-A*00
Materialnr 4317568
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-16,16-100-VB-V-A*00
Materialnr 4317570
|
|
||||
|
SKPI-112-2,71-700-16,71-100-VB-V-A*00
Materialnr 4317571
|
|
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Installation Manual SKPI with valve island
Monterings-/reparationsanvisningar
EN
(0.88 MB)
Installation Manual SKPI without valve island
Monterings-/reparationsanvisningar
EN
(0.9 MB)